??
CAD model selection
K0165.0140X08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0165 - Handwheels disc without grip
Bill of material
K0165.0140X08
BESTKIPP
Order No.
K0165.0140X08
FORM
Form
D
AUSF
version
pilot hole
MATERIAL
Component
Steel
GR
size
3.0
D1
diameter
140.0 mm
D2
borehole
8 mm
D3
diameter
30.0 mm
D4
diameter
25.0 mm
D6
distance
110.0 mm
D8
diameter
39.0 mm
H
borehole depth
16.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
38.5 mm
L2
width
27.0 mm
L3
width
52.0 mm
GEW
Approx. weight
0.5509 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070336
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions